IFL 15-30L-10/01N

品番: 101127037

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 1 ケーブル引込口 PG9 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • DC3ケーブル
  • 接続部分
  • ロング型
  • 設計 M30

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

IFL 15-30L-10/01N

部品番号(注文番号)

101127037

EAN(欧州部品番号)

4030661278360

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

ハウジング形状

シリンダー型、ネジ式

取り付け条件(機械式)

不適切な

ハウジング 材質

真鍮

ハウジング材質コーティング材

ニッケルめっき

作動範囲

樹脂

ナットの材質

真鍮

総重量

140 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

ケーブルワイヤーの数

3

機械的データ

ナットの締付トルク、最大

30 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

動作距離

15 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

Screw connection

ケーブル断面積, 最大

1 x 1.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M30

二面幅

36 黒

センサー長

118 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

Protection class

0

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

動作電圧、最小

10 V

動作電圧、最大

60 V

No-load supply current I0, maximum

5.5 mA

動作電流

400 mA

スイッチ素子

NO 接点またはNC 接点

内蔵式保護回路

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

開閉頻度、約

100 Hz

電気的データ - デジタル出力

Voltage drop Ud, maximum

1.5 V

Current at Voltage drop Ud

0.4 A

スイッチング 出力

NPN型

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

yellow LED

Note

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 12:48