IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
品番:
101149484
製品タイプの説明: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | 動作距離 10 mm |
15 | 動作距離 15 mm |
(2) | |
30 | シリンダー型、ネジ式 M30, 金属製 |
300 | シリンダー型、ネジ式 M30, プラスティック製 |
(3) | |
なし | 標準型 |
M | 小型 |
L | 長い形状 |
(4) | |
01 | NC接点 |
10 | NO接点 |
10/01 | 配線スペース付きNO接点 / NC接点 |
11 | 相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(5) | |
なし | ケーブル |
ST | 雄コネクター |
T | ストレインリリーフ付き導体 |
D | DC 2-ワイヤー |
(6) | |
なし | 標準型コネクターバージョン |
2 | 代替コネクターバージョン |
(7) | |
N | NPNタイプ |
P | PNPタイプ |
(8) | |
1310 | + 110°Cまで使用可能(交流(AC)のみ) |
2130 | 最大+130°Cまで使用できます、開閉状態表示LEDなし |
1766 | + 110°Cまで使用可能(PNP型またはNPN型のみ) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 設計 M30
注文データ
Product type description |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
部品番号(注文番号) |
101149484 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
真鍮 |
ハウジング材質コーティング材 |
ニッケルめっき |
作動範囲 |
樹脂 |
固定端子の材質 |
熱可塑性樹脂性 |
総重量 |
120 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
No |
ケーブルスリーブ |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
15 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
5 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.34 mm2 |
ケーブルマントルの材質 |
サーモフレックス 155 |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M30 |
二面幅 |
36 黒 |
センサー長 |
98 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Protection class |
0 |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1.8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
動作電流 |
200 mA |
スイッチ素子 |
NO接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 |
開閉頻度、約 |
60 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
1.2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
Clamp H 30 is included in delivery |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 14:50