IFL 15-333E-01ZG
品番:
101085115
- 熱可塑性樹脂性ケース
- AC2ケーブル
- 二重絶縁
- 設計 333 E
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
IFL 15-333E-01ZG |
部品番号(注文番号) |
101085115 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
的確な |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
作動範囲 |
樹脂 |
総重量 |
130 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
16.5 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
ケーブル H03VV-F |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.5 mm2 |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
36.5 mm |
センサーの幅 |
36.5 mm |
センサーの高さ |
36.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
定格供給周波数、最小 |
45 Hz |
定格供給周波数、最大 |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
動作電流、最小 |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
動作電流 |
500 mA |
スイッチ素子 |
NC接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 |
開閉頻度、約 |
10 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
4.5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
2線式 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
Note
Note (General) |
Mounting angle HWE-1 to simplify mounting available |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
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
Generated on 2024/04/25 8:24