IFL 2-12-01STP
品番:
101100696
製品タイプの説明: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | 動作距離 2 mm |
4 | 動作距離 4 mm |
B | 類似取付可能 |
(2) | |
12 | シリンダー型、ネジ式 M12, 金属製 |
120 | シリンダー型、ネジ式 M12, プラスティック製 |
(3) | |
なし | 標準型 |
M | 小型 |
L | 長い形状 |
(4) | |
01 | NC接点 |
10 | NO接点 |
10/01 | 配線スペース付きNO接点 / NC接点 |
11 | 相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(5) | |
なし | ケーブル |
ST | 雄コネクター |
T | ストレインリリーフ付き導体 |
(6) | |
なし | 標準型コネクターバージョン |
2 | 代替コネクターバージョン |
(7) | |
N | NPNタイプ |
P | PNPタイプ |
(8) | |
K | 最大ヒューズ定格 |
1 | 点滅 |
(9) | |
2033 | ステンレススチール製ハウジング |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- コネクターM12
- 設計 M12
注文データ
Product type description |
IFL 2-12-01STP |
部品番号(注文番号) |
101100696 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661019017 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
的確な |
ハウジング 材質 |
真鍮 |
ハウジング材質コーティング材 |
ニッケルめっき |
作動範囲 |
樹脂 |
ナットの材質 |
ニッケルめっき真鍮 |
総重量 |
33 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
In the shell core area: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
2 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
M12コネクター |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M12 |
二面幅 |
17 黒 |
センサー長 |
61 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
動作電流 |
200 mA |
スイッチ素子 |
NC接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 サージ保護 最大ヒューズ定格 |
開閉頻度、約 |
1,000 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
1.2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 18:21