IFL 2-8-10STP
品番:
101099669
製品タイプの説明: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | 動作距離 2 mm |
3 | 動作距離 3 mm |
B | 類似取付可能 |
(2) | |
8 | シリンダー型、ネジ式 M8 |
(3) | |
なし | 標準型 |
M | 小型 |
(4) | |
01 | NC接点 |
10 | NO接点 |
10/01 | 配線スペース付きNO接点 / NC接点 |
11 | 相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(5) | |
なし | ケーブル |
ST | 雄コネクター |
(6) | |
なし | 標準型コネクターバージョン |
2 | 代替コネクターバージョン |
(7) | |
N | NPNタイプ |
P | PNPタイプ |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- DC3ケーブル
- コネクターM12
- 設計 M 8 x 1
注文データ
Product type description |
IFL 2-8-10STP |
部品番号(注文番号) |
101099669 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661085852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
的確な |
ハウジング 材質 |
真鍮 |
ハウジング材質コーティング材 |
ニッケルめっき |
作動範囲 |
樹脂 |
ナットの材質 |
真鍮 |
総重量 |
32 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
6 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
2 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
M12コネクター |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M8 |
二面幅 |
13 黒 |
センサー長 |
70 mm |
センサーの幅 |
10.5 mm |
センサーの高さ |
10.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3.4 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
動作電流 |
200 mA |
スイッチ素子 |
NO接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 サージ保護 最大ヒューズ定格 |
開閉頻度、約 |
3,000 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
1.2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
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
Generated on 2024/04/25 16:04