IFL 20-333-10/01-M20
品番:
101173574
製品タイプの説明: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | 動作距離 15 mm |
20 | 動作距離 20 mm |
(2) | |
333 | 四角形, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | NC接点 |
10 | NO接点 |
10/01 | 配線スペース付きNO接点 / NC接点 |
11 | 相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(4) | |
なし | ケーブル |
D | DC 2-ワイヤー |
A | 交流/直流 AC/DC |
(5) | |
Y | 保護等級 IP65 |
Z | 保護等級 IP67 |
(6) | |
N | NPNタイプ |
P | PNPタイプ |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- AC2ケーブル
- 二重絶縁
- 接続部分
- 設計 333
注文データ
Product type description |
IFL 20-333-10/01-M20 |
部品番号(注文番号) |
101173574 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
カバーの材質 |
Luran |
総重量 |
170 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
20 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 1.5 mm² |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
112 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
40 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
定格供給周波数、最小 |
45 Hz |
定格供給周波数、最大 |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
動作電流、最小 |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
動作電流 |
500 mA |
スイッチ素子 |
NO 接点またはNC 接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 |
開閉頻度、約 |
10 Hz |
電気的データ - デジタル出力
Voltage drop Ud, maximum |
4.5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0.2 A |
スイッチング 出力 |
2線式 |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
yellow LED |
Note
Note (General) |
Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker. |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
EC Declaration of conformity
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 2:20