IFL 20-333-11YNG

品番: 101056748

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • DC4ケーブル
  • 二重絶縁
  • 接続部分
  • 設計 333

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

IFL 20-333-11YNG

部品番号(注文番号)

101056748

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

一般データ

規格

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

ハウジング形状

ブロック型

取り付け条件(機械式)

不適切な

ハウジング 材質

樹脂

カバーの材質

Luran

総重量

162 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

ケーブルワイヤーの数

4

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

動作距離

20 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

2 x 1.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

40 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

112 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

Protection class

II

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

動作電圧、最小

10 V

動作電圧、最大

60 V

No-load supply current I0, maximum

5.5 mA

動作電流

400 mA

スイッチ素子

NO 接点とNC 接点(相反)

内蔵式保護回路

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

開閉頻度、約

100 Hz

電気的データ - デジタル出力

Voltage drop Ud, maximum

1.5 V

Current at Voltage drop Ud

0.4 A

スイッチング 出力

NPN型

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

yellow LED

Note

Note (General)

By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 5:29