IFL - M18

IFL - M18

  • 設計 M 18 x 1
製品タイプの説明:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
55動作距離 5 mm
8動作距離 8 mm
10動作距離 10 mm

(2)
18シリンダー型、ネジ式 M18, 金属製
180シリンダー型、ネジ式 M18, プラスティック製

(3)
なし標準型
M小型
L長い形状

(4)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(5)
なしケーブル
ST雄コネクター
Tストレインリリーフ付き導体
A交流/直流 AC/DC
DDC 2-ワイヤー

(6)
なし標準型コネクターバージョン
2代替コネクターバージョン

(7)
NNPNタイプ
PPNPタイプ

(8)
2033ステンレススチール製ハウジング
2130最大+130°Cまで使用できます、開閉状態表示LEDなし
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

保護等級

保護等級(オペレーティングリソース)

Protection class

ハウジング 材質

Note (Integral System Diagnostics, status )

ケーブルワイヤーの数

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

動作電圧、最小

一体型システム診断、状態

IFL 10-180-01

品番 101092424

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-180-10

品番 101092423

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-180L-11P

品番 101126730

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-01

品番 101141530

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-01A

品番 101141569

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-01P

品番 101097499

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-01STP

品番 101100697

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-10

品番 101141529

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-10A

品番 101141568

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-10P

品番 101169211

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-10STP

品番 101099563

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 5-18-10STP-2295

品番 101144016

Inductive proximity switch

製品へ