IFL - M30

IFL - M30

  • 設計 M30
製品タイプの説明:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10動作距離 10 mm
15動作距離 15 mm

(2)
30シリンダー型、ネジ式 M30, 金属製
300シリンダー型、ネジ式 M30, プラスティック製

(3)
なし標準型
M小型
L長い形状

(4)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(5)
なしケーブル
ST雄コネクター
Tストレインリリーフ付き導体
DDC 2-ワイヤー

(6)
なし標準型コネクターバージョン
2代替コネクターバージョン

(7)
NNPNタイプ
PPNPタイプ

(8)
1310+ 110°Cまで使用可能(交流(AC)のみ)
2130最大+130°Cまで使用できます、開閉状態表示LEDなし
1766+ 110°Cまで使用可能(PNP型またはNPN型のみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

保護等級

二面幅

ハウジング 材質

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

ナットの締付トルク、最大

動作電圧、最小

IFL 10-30-10/01YG

品番 101056832

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30-10T

品番 101141542

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30L-10/01P

品番 101127017

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30L-10TP

品番 101126987

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30L-11STP-1766

品番 101127013

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30L-11TP

品番 101127007

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30L-11TP-1766

品番 101127008

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 10-30M-10P

品番 101083094

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 15-30-01T

品番 101141545

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 15-30-10/01YG

品番 101056906

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 15-30-10T

品番 101141544

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 15-30-10STP

品番 101108111

Inductive proximity switch

製品へ