IFL - M8

IFL - M8

  • 設計 M 8 x 1
製品タイプの説明:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2動作距離 2 mm
3動作距離 3 mm
B類似取付可能

(2)
8シリンダー型、ネジ式 M8

(3)
なし標準型
M小型

(4)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(5)
なしケーブル
ST雄コネクター

(6)
なし標準型コネクターバージョン
2代替コネクターバージョン

(7)
NNPNタイプ
PPNPタイプ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

取り付け条件(機械式)

動作距離

使用周囲温度、最小

IFL 2-8-01STP

品番 101117680

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 2-8-10STP

品番 101099669

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 2-8M-01P

品番 101117673

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 2-8M-10N

品番 101113527

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 2-8M-10P

品番 101107846

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 2-8M-10ST2P

品番 101108025

Inductive proximity switch

製品へ

IFL 3B-8M-10P

品番 101110822

Inductive proximity switch

製品へ