IFOD 10-300-10/01P

品番: 103038718

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8動作距離 800 mm
10動作距離 1000 mm

(2)
30シリンダー型、ネジ式 M30, 金属製
300シリンダー型、ネジ式 M30, プラスティック製

(3)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
なし制御出力2線式タイプ
PPNPタイプ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • DC3ケーブル
  • 接続領域180°で取り付け可
  • 設計 M30
  • 接続部分

注文データ

Product type description

IFOD 10-300-10/01P

部品番号(注文番号)

103038718

EAN(欧州部品番号)

4030661545981

eCl@ss number, version 12.0

27-27-09-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-09-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-09-03

ETIM number, version 7.0

EC001821

ETIM number, version 6.0

EC001821

一般データ

規格

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

ハウジング形状

シリンダー型、ネジ式

ハウジング 材質

樹脂

作動範囲

樹脂

ナットの材質

樹脂

座金の材質

Perbunan®

検出領域, 最大

1,000 mm

総重量

79 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

ケーブルワイヤーの数

3

機械的データ

ナットの締付トルク、最大

4 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

Screw connection

ケーブル断面積, 最大

3 x 1.5 mm²

ケーブル径

15 AWG

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M30

二面幅

36 黒

センサー長

118 mm

センサーの幅

46 mm

センサーの高さ

46 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-5 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

Protection class

II

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

動作電圧、最小

10 V

動作電圧、最大

60 V

No-load supply current I0, maximum

2.4 mA

動作電流

400 mA

スイッチ素子

NO 接点またはNC 接点

内蔵式保護回路

誘導型干渉保護

開閉頻度、約

100 Hz

電気的データ - デジタル出力

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Current at Voltage drop Ud

0.4 A

スイッチング 出力

PNP型

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

yellow LED


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 5:53