IFOD - M30

IFOD - M30

  • 設計 M30
  • 接続部分
製品タイプの説明:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8動作距離 800 mm
10動作距離 1000 mm

(2)
30シリンダー型、ネジ式 M30, 金属製
300シリンダー型、ネジ式 M30, プラスティック製

(3)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
なし制御出力2線式タイプ
PPNPタイプ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Current at Voltage drop Ud

動作電流

スイッチング 出力

検出領域, 最大

ケーブル断面積, 最大

ハウジング 材質

ナットの材質

ケーブルワイヤーの数

開閉頻度、約

ナットの締付トルク、最大

Voltage drop Ud, maximum

動作電圧、最大

動作電圧、最小

IFOD 10-30-10/01P

品番 103038716

Optical sensor

製品へ

IFOD 10-300-10/01P

品番 103038718

Optical sensor

製品へ

IFOD 8-300-10/01

品番 103038715

Optical sensor

製品へ