KA-0975
品番:
103005659
- 8芯
- 接続ケーブル
- 該当 SLC/SLG
注文データ
Product type description |
KA-0975 |
部品番号(注文番号) |
103005659 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661440170 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
コネクター(電気) |
メスコネクター |
総重量 |
500 g |
一般データ - 仕様
Halogen free |
No |
Cable drag chain suitable |
No |
極数 |
5 |
ケーブルワイヤーの数 |
3 |
機械的データ
締付トルク、最大 |
1 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.34 mm2 |
Colour of the Cable mantle |
Grey |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径 |
M12 |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
動作電流 |
4,000 mA |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 6:12