LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC
品番:
101167524
LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC
品番:
101167524
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- ネジ端子式
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 青色LED
- 48 VAC
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
LED light element ELDE.N blue 48 V DC/AC |
部品番号(注文番号) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
20 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般 |
Yes |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
Mounting flange position |
3 |
機械的データ - 電気機械式
配線表示 |
EN 50005 EN 50013 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm², 単線 0.5 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm², 単線 1.5 mm², 撚線 |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
30 mm |
深さ |
60 mm |
環境条件
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
電気的データ
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
状態表示
LED色 |
青 |
言語フィルター
データシート
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 1:02