LF 50-11 P
品番:
101151758
注文データ
Product type description |
LF 50-11 P |
部品番号(注文番号) |
101151758 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
一般データ
ハウジング 材質 |
耐衝撃性ABS |
総重量 |
32 g |
機械的データ
範囲, 最大 |
5,500 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
17 mm |
センサーの幅 |
50 mm |
センサーの高さ |
63.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
電気的データ
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
ケーブルの長さ、最大 |
100 m |
開閉頻度、約 |
2,500 Hz |
電気的データ - デジタル出力
出力電流, 最大 |
200 mA |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
状態表示
Indicated operating states |
soiling switching condition Operating voltage |
納入品目
納入時同梱 |
1x 反射型ライトバリア |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
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
Generated on 2024/04/20 3:45