LKF 1PW 2M
品番:
101170650
- シングル・ペダル・タイプ
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
Product type description |
LKF 1PW 2M |
部品番号(注文番号) |
101170650 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661308623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
耐衝撃熱可塑性樹脂 |
ペダルの材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
225 g |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +70 °C |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
250 VAC |
スイッチング電流, 最大 |
5 A |
開閉容量、最大 |
1,250 W |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
言語フィルター
データシート
Datasheet (provisional PDF)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 7:27