M. 441-11Y-M20-243

品番: 101168784

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 2 ケーブル引込口 M20
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
  • より重度な操作にも適切

注文データ

Product type description

M. 441-11Y-M20-243

部品番号(注文番号)

101168784

EAN(欧州部品番号)

4030661224435

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

ハウジング 材質

ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

1,780 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

Contact opening

2 x 2.5 mm

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

63 mm

センサーの幅

106 mm

センサーの高さ

99 mm

キャスターの直径

25 mm

レバーの長さ

25 mm

レバーの幅

25 mm

レバーの高さ

141 mm

環境条件

保護等級

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

16 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スナップアクション

開閉頻度

3,000 /h

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 10:17