M. 441-11Y-T-M20
品番:
101170473
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
- より重度な操作にも適切
注文データ
Product type description |
M. 441-11Y-T-M20 |
部品番号(注文番号) |
101170473 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661297774 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
1,440 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
ローラー材質 |
真鍮 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
63 mm |
センサーの幅 |
106 mm |
センサーの高さ |
99 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
16 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
開閉頻度 |
3,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
CCC certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 5:46