M 689-11-1-P4
品番:
101144980
- ネジ端子式
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
Product type description |
M 689-11-1-P4 |
部品番号(注文番号) |
101144980 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクチュエーターの材質 |
Thermoplastic |
総重量 |
20 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
作動力 |
4 N |
Contact opening |
2 x 0.5 mm |
排出力、最小 |
0.8 N |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0.02 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル/ワイヤー断面積 |
2.5 mm2 |
端子(機械) |
ネジ接続 |
環境条件
保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP00(コネクター無し) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
バウンス時間、最大 |
1.5 ms |
開閉頻度 |
10,000 /h |
切り替え時間、最大 |
10 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 9:25