Magnetic safety sensors

BNS 16

BNS 16


  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry
  • Concealed mounting possible
  • 52 mm x 90 mm x 32 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • Coded reed contact safety switch

カテゴリーへ
BNS 260

BNS 260


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
BNS 36

BNS 36


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
BNS 40S

BNS 40S


  • ステンレス・ケース
  • 食品産業向け接続ケーブル
  • カバー内取り付け可能
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用

カテゴリーへ
BNS-B20

BNS-B20


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触式セーフティスイッチ
  • 扉「開」時に突出部なし
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
  • 最新の左右対称デザイン
  • 内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
  • 人間工学上考慮された操作性
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け 付 4 ネジ

カテゴリーへ
BNS 250

BNS 250


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
BNS 33

BNS 33


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
BNS 33S

BNS 33S


  • ステンレス・ケース
  • 食品産業向け接続ケーブル
  • カバー内取り付け可能
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い
  • 横方向の位置ズレ防止

カテゴリーへ
BNS 30

BNS 30


  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 食品分野用 BPS 303 SS
  • 機械的磨耗なし
  • Ø M30
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • 内蔵セーフティ・リレーユニット付

カテゴリーへ
BNS 300

BNS 300


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 食品分野用 BPS 303
  • 機械的磨耗なし
  • Ø M30
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • 内蔵セーフティ・リレーユニット付

カテゴリーへ
BNS 303

BNS 303


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 食品分野用 BPS 303 SS
  • 機械的磨耗なし
  • Ø M30
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
BNS 333

BNS 333


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 食品分野用 BPS 303
  • 機械的磨耗なし
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • 接続部分
  • 内蔵セーフティ・リレーユニット付

カテゴリーへ
BNS 120

BNS 120


  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

カテゴリーへ
BNS 180

BNS 180


  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M 18 x 1
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

カテゴリーへ