Magnetic safety sensors
BNS 16
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry
- Concealed mounting possible
- 52 mm x 90 mm x 32 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- Coded reed contact safety switch
BNS-B20
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触式セーフティスイッチ
- 扉「開」時に突出部なし
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
- 最新の左右対称デザイン
- 内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
- 人間工学上考慮された操作性
- ヒンジ・スライド式扉用
- アクチュエータの出っ張りが無い
- 容易な取り付け 付 4 ネジ
BNS 333
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 食品分野用 BPS 303
- 機械的磨耗なし
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- 接続部分
- 内蔵セーフティ・リレーユニット付
BNS 120
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M12
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119
BNS 180
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M 18 x 1
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119