ML30.241-70
品番:
103015923
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
注文データ
Product type description |
ML30.241-70 |
部品番号(注文番号) |
103015923 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661505275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-21-10-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002540 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002540 |
一般データ
規格 |
EN 50178 EN IEC 62061 IEC 60364-4-41 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 IEC 62103 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
IEC 60068-2-30 |
総重量 |
140 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
LEDの数 |
1 |
機械的データ
取り付け |
IEC 60715に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
6 mm² |
クリップの締付トルク |
1 Nm |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
高さ |
75 mm |
深さ |
91 mm |
環境条件
ハウジングの保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-10 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
2 |
耐衝撃 |
30 g 6 ms、20 g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
環境条件 - 絶縁値
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
周波数範囲 |
50 Hz 60 Hz |
|
Operating voltage |
100 ... 240 VAC -15 % / +10 % |
|
Type of voltage range |
AC |
|
Rated operating voltage |
100 ... 240 VAC |
|
動作電流 |
0.3 mA 0.54 mA |
|
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 |
100 VAC |
|
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 |
240 VAC |
|
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 |
100 VAC |
|
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 |
240 VAC |
|
DC最小で制御するための定格AC電圧 |
110 VDC |
|
定格制御電圧 DCにて、最大 |
300 VDC |
|
Output voltage DC |
24 ... 28 VDC |
|
|
1.1A / 28VDC 1.3A / 24VDC |
|
Output power, maximum |
30 W |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
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
Generated on 2024/04/19 12:10