MOUNTING PLATE AZ/AZM200
品番:
101188600
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
注文データ
Product type description |
MOUNTING PLATE AZ/AZM200 |
部品番号(注文番号) |
101188600 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
材質 |
金属フィルム |
製品の色 |
Black |
総重量 |
458 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
300 mm |
高さ |
40 mm |
深さ |
5 mm |
納入品目
納入時同梱 |
1x 取付プレート |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
AZM 200 / AZM 201 |
Product picture (catalogue individual photo)
Assembly example
Product graph (exploded-view drawing)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 10:57