MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
品番:
101149120
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
品番:
101149120
- 容易な取り付け用
- 後調整可
- 従来通りのプロファイルに適切
注文データ
Product type description |
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415 |
部品番号(注文番号) |
101149120 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
560 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
129 mm |
高さ |
184 mm |
深さ |
7 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 8:49