MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1
品番:
101194224
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1
品番:
101194224
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
注文データ
Product type description |
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1 |
部品番号(注文番号) |
101194224 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661361697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
材質 |
金属フィルム |
製品の色 |
Black |
総重量 |
714 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
162 mm |
高さ |
115 mm |
深さ |
5 mm |
納入品目
納入時同梱 |
1x 取付プレート |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
AZ/AZM200-B30-P1 AZ/AZM201-B30-P1 |
Product picture (catalogue individual photo)
Assembly example
Product graph (exploded-view drawing)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 5:46