MOUNTING SET AZM 170 P
品番:
101150367
注文データ
Product type description |
MOUNTING SET AZM 170 P |
部品番号(注文番号) |
101150367 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661287751 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
210 g |
機械的データ
インストール手順 |
ガードに平行に取り付けます |
納入品目
取付材料の納入品目 |
ISO 7380に基づく丸頭ネジ M4 x 30 ISO 7380に基づく丸頭ネジ M4 x 10 座金 DIN 433-4,3 AZ 17/AZM 170用取り付けプレート U-profile AZM 170 AZM 170用取り付けアングル |
Note
Note (General) |
The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 170-B6. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product graph (exploded-view drawing)
ID: 1azm1m08
Product graph (exploded-view drawing)
ID: 5azm1m11
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 14:47