MP-AZ/AZM300-1
品番:
103003172
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
注文データ
Product type description |
MP-AZ/AZM300-1 |
部品番号(注文番号) |
103003172 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
樹脂 |
製品の色 |
Black |
総重量 |
86 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
101 mm |
深さ |
18.5 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 22:40