MP190
品番:
131029969
- プロファイルAZM190への容易な取り付け用
注文データ
Product type description |
MP190 |
部品番号(注文番号) |
131029969 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236105739 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
50 g |
Note
Note (General) |
Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for right-hinged doors For left-hinged doors, the mounting plate with the solenoid interlock must be turned by 180°. |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Assembly example
Assembly example
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 21:26