MP190-VD
品番:
133009487
- 左ヒンジドア用電磁ロック付きインターロックと取付板の内側への取り付け
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
MP190-VD |
部品番号(注文番号) |
133009487 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236101137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
40 g |
Note
Note (General) |
Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 13:38