MS-1035
品番:
101217102
- 取り付けアングル4での装備
- ステンレス鋼(V4A)
注文データ
Product type description |
MS-1035 |
部品番号(注文番号) |
101217102 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
2,000 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
52 mm |
深さ |
42 mm |
納入品目
取付材料の納入品目 |
取り付けアングル 4個 ねじ 16個 |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 6:56