MS-AZM400
品番:
103009179
- 特に40mmプロファイルへの容易な取り付け
注文データ
Product type description |
MS-AZM400 |
部品番号(注文番号) |
103009179 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
金属フィルム |
製品の色 |
銀 |
総重量 |
396 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
120 mm |
深さ |
5 mm |
納入品目
取付材料の納入品目 |
ねじ 4個 ナット 4個 2x fix mounting plate |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 12:34