MS MZM 100-W
品番:
101185510
注文データ
Product type description |
MS MZM 100-W |
部品番号(注文番号) |
101185510 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661343464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
210 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
63 mm |
高さ |
120 mm |
深さ |
44 mm |
納入品目
納入時同梱 |
M6 x 40 cylinder head screw with hex socket: 2x M6 x 40 cylinder head screw with hex socket |
取付材料の納入品目 |
取り付けアングル 1個 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Product graph (exploded-view drawing)
ID: kmzm1m01
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 15:53