MZM 100
- 自動ラッチ
- セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 熱可塑性樹脂性ケース
- センサチェーンの最大長さ200m
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 特許取得された
製品タイプの説明: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
なし | ロック監視 > |
B | アクチュエーター監視 |
(2) | |
ST | コネクターM12, 8芯 |
(3) | |
1P2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
(4) |
(5) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
ラッチ力, 最大
ラッチ力、最小
アクチュエーター監視
ラッチング
シリアル診断
システムコンポーネント
アクセサリー
アクチュエーター