MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • セーフティドアロックスイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 内蔵ASインターフェース
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 動作状態表示用3個のLED
  • 自動ラッチ
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
製品タイプの説明:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
なしロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
なしラッチなし(ガードロックのみ監視)
RE電気的に調整可能なラッチ力 30 N … 100 N

(3)
なし永久磁石なし
M永久磁石 30 N
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ラッチ力, 最大

ラッチ力、最小

アクチュエーター監視

ラッチング

MZM 100 B ST-AS REAP

品番 101198705

Solenoid interlock

製品へ

MZM 100 B ST-AS REMAP

品番 101209551

Solenoid interlock

製品へ

MZM 100 ST-AS AP

品番 101209550

Solenoid interlock

製品へ

MZM 100 ST-AS MAP

品番 101209554

Solenoid interlock

製品へ

MZM 100 ST-AS REAP

品番 101198704

Solenoid interlock

製品へ

MZM 100 ST-AS REMAP

品番 101209553

Solenoid interlock

製品へ