MZM 100 TARGET
品番:
101210642
- 様々なラッチ力調整用
- 約30N~100Nでの約10N毎に段階を追って位置調整をして下さい。
注文データ
Product type description |
MZM 100 TARGET |
部品番号(注文番号) |
101210642 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661392387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Note (Ordering data) |
The adjusting target must be ordered separately |
一般データ
総重量 |
15 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
26 mm |
高さ |
38 mm |
深さ |
11.5 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Product in the environment (application)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 6:31