"N"シリーズ
NDTP - キノコ型押しボタン
- small body
- without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDP - キノコ型押しボタン
- Large without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDLP-照光式キノコ型押しボタン
- small with illumination
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDR - ラッチ式非常停止押しボタン
- Emergency stop and Mushroom devices with latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWT - セレクタースイッチ
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWS - セレクタースイッチ
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWTS -...
- with maintained and momentary positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NHS - メインスイッチ
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NWSE - ステップスイッチ
- with up to 12 switching positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDAN - ポテンショメーターの回転駆動
- for standard potentiometer
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
押しボタンと表示灯
取付穴径 Ø 22.3 mm
"N"シリーズ
食品加工業
FM-Link: http://www.tracepartsonline.net/(S(gsh0brpxdk0weak3jqak1n4b))/PartDetails.aspx?Class=SCHMERSAL clsid=/F_SCHMERSAL/SCHMERSA.6/SCHMERSA.6.2/SCHMERSA.6.2.5/ ManID=SCHMERSAL PartFamilyID=69-05042016-096922 PartID=69-05042016-096922 SrchRsltId=3 SrchRsltType=0"target="_blank"
製品セレクター (CAD TraceParts)
取付穴径 Ø 22.3 mm
"N"シリーズ
食品加工業
FM-Link: http://www.tracepartsonline.net/(S(gsh0brpxdk0weak3jqak1n4b))/PartDetails.aspx?Class=SCHMERSAL clsid=/F_SCHMERSAL/SCHMERSA.6/SCHMERSA.6.2/SCHMERSA.6.2.5/ ManID=SCHMERSAL PartFamilyID=69-05042016-096922 PartID=69-05042016-096922 SrchRsltId=3 SrchRsltType=0"target="_blank"
製品セレクター (CAD TraceParts)