NDAN6WS
品番:
101169824
製品タイプの説明: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 回転モーター 該当 ポテンシオメーター
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDAN6WS |
部品番号(注文番号) |
101169824 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Rotary drive for Potentiometer |
Design |
Without limit stop |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ポテンショメーターソケットの材質 |
真鍮, ニッケルめっき / ステンレス鋼 |
ロータリーボタンの材質 |
ABS |
動作エレメントの色 |
白 |
フロントリングの色 |
銀 |
回転ボタンの色 |
灰 |
総重量 |
50 g |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
機械的データ
取り付け |
取り付けフランジ |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
26 mm |
取付の深さ |
50 mm |
回転ボタンの直径 |
26 mm |
フロントリングの直径 |
44.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
シャフト長 |
30 … 40 mm |
シャフトの直径、最大 |
6 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 60 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
50 g |
納入品目
納入時同梱 |
The potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned. |
Note
Note (General) |
For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 13:42