NDLP-照光式キノコ型押しボタン

NDLP-照光式キノコ型押しボタン

  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-

(1)

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-

(6)

(7)

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

動作エレメントの色

NDLP30BL

品番 103005369

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30BL/BL

品番 103009742

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30BL/GB

品番 103009738

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30BL/GN

品番 103009740

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30BL/RT

品番 103009739

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30BL/WS

品番 103009741

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GB

品番 103005365

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GN

品番 103005367

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GR/BL

品番 103009120

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GR/GB

品番 103009116

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GR/GN

品番 103009118

Front element Illuminated mushroom button

製品へ

NDLP30GR/RT

品番 103009117

Front element Illuminated mushroom button

製品へ