NDLP30BL
品番:
103005369
製品タイプの説明: |
- |
(1) |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | 灰 |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDLP30BL |
部品番号(注文番号) |
103005369 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661434919 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Mushroom impact button |
Design |
Lighting |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
操作部分の材質 |
樹脂 |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ベローズの材質 |
ケイ素 |
動作エレメントの色 |
青 |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
白 |
総重量 |
36 g |
一般データ - 仕様
照明可能 |
Yes |
|
取り付けフランジ |
Yes |
|
調査可能 |
Yes |
|
完全絶縁 |
Yes |
|
|
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動ストローク |
5 mm |
作動力, 約 |
2 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
20 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
30 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
電気的データ
開閉頻度 |
1,000 /h |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 8:59