NDR - ラッチ式非常停止押しボタン

NDR - ラッチ式非常停止押しボタン

  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

動作エレメントの色

NDRR50GR/RT

品番 101163594

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRR50RT

品番 101163587

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRR50SW

品番 101163585

Front element mushroom button with latching

製品へ

NDRZ50RT-2905-1

品番 103011890

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50GR/RT

品番 101177170

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50GR/SW

品番 101179796

Front element mushroom button with latching

製品へ

NDRZ50RT

品番 101177168

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50SW

品番 101179795

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50BL/RT

品番 103009270

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50GR/RT-2905-1

品番 103011811

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRZ50BL/RT-2905-1

品番 103011891

Front element emergency stop mushroom button

製品へ

NDRR50BL/RT-2905-1

品番 103013778

Front element emergency stop mushroom button

製品へ