NDRZ50GR/RT
品番:
101177170
製品タイプの説明: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 非常停止押しボタン
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NDRZ50GR/RT |
部品番号(注文番号) |
101177170 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Emergency stop pushbutton |
Design |
Integrated jump mechanism |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
操作部分の材質 |
ABS |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ベローズの材質 |
ケイ素 |
動作エレメントの色 |
赤 |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
黒 |
総重量 |
50 g |
一般データ - 仕様
非常停止ボタン |
Yes |
|
取り付けフランジ |
Yes |
|
安全機能 |
Yes |
|
一体型スナップアクション機構 |
Yes |
|
ラッチング |
Yes |
|
完全絶縁 |
Yes |
|
|
2 |
機械的データ
ロック解除 |
牽引解除 |
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
作動力, 約 |
2 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
45 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
50 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
50 g |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2020 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 11:38