NDT - 押しボタン

NDT - 押しボタン

  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-

(1)

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-

(6)

(7)

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

動作エレメントの色

NDTBL

品番 101163557

Front element push button

製品へ

NDTGB

品番 101163558

Front element push button

製品へ

NDTGN

品番 101163556

Front element push button

製品へ

NDTGR

品番 101163560

Front element push button

製品へ

NDTGR/BL

品番 101163565

Front element push button

製品へ

NDTGR/GB

品番 101180985

Front element push button

製品へ

NDTGR/GN

品番 101163564

Front element push button

製品へ

NDTGR/GR

品番 101163568

Front element push button

製品へ

NDTGR/RT

品番 101163563

Front element push button

製品へ

NDTGR/SW

品番 101163567

Front element push button

製品へ

NDTGR/WS

品番 101163561

Front element push button

製品へ

NDTRT

品番 101163555

Front element push button

製品へ