NHS40
製品タイプの説明: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NHS40 |
部品番号(注文番号) |
101185098 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
バージョン |
Main switches 40A |
Design |
Strengthening plate |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Note (Installation condition) |
Recess for assembly 90 mm x 90 mm |
トグル |
長い |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
識別ラベルの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
ブラケットの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
操作部分の材質 |
樹脂 |
取付プレートの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
動作エレメントの色 |
黒 |
銘板の色 |
銀 |
ブラケットの色 |
銀 |
接点ブロックの色 |
黒 |
フロントリングの色 |
銀 |
取り付け板の色 |
銀 |
ベローズの色 |
黒 |
総重量 |
650 g |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
|
完全絶縁 |
Yes |
|
スイッチ位置の数 |
1 |
|
|
3 |
機械的データ
ロック解除 |
回転式ラッチ解除 |
|
ラッチング ポジション |
右 |
|
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
|
スイッチ 角度, 右 |
90 ° |
|
取り付け |
ネジ |
|
ねじの締付トルク |
1.6 Nm |
|
|
0° |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
1 mm², 単線 0.75 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
10 mm², 単線 6 mm², 撚線 |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
8 AWG |
クリップの締付トルク |
2.5 Nm |
機械的データ - 寸法
長さ |
72 mm |
高さ |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
取付の深さ |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including switching block |
長さ×幅×高さ |
取り付けプレート寸法:110 mm x 110 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
45 mm |
フロントリングの直径 |
44.5 mm |
ハンドルの長さ |
52 mm |
ノブの直径 |
39 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
Note |
Size mounting plate 110 mm x 110 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
耐衝撃 |
50 g |
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
15,000 A |
開閉容量、AC-3 |
11,000 W |
開閉容量、AC-23 |
15,000 W |
スイッチ原理 |
スローアクション |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
Main switch with black toggle Disconnect Switch, Product line H200, Type series H233, 3 pole ON-OFF switch, Front mounting switch |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取り付けフランジELMは同梱されています |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 13:32