NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
品番:
103003076
製品タイプの説明: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) |
(2) | |
なし | 1 NO接点 |
1PW | 2 NO 接点 |
(3) |
(4) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 3 接点
- 方式 3ペダル式
- 超小型、薄型設計
- 最新の左右対称デザイン
- 付 接続ケーブル, 2 m
- スイッチオーバー接点又はNO接点からなる接点構成
注文データ
Product type description |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
部品番号(注文番号) |
103003076 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
耐衝撃熱可塑性樹脂 |
ペダルの材質 |
ABS 熱可塑性樹脂性 |
ハウジングの色 |
RAL 9006(白色アルミニウム) |
ペダルのRAL色 |
9005 |
ペダルの色 |
黒 |
一般データ - 仕様
交換機の数 |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
既配線ケーブル |
機械的データ - 寸法
幅 |
351 mm |
高さ |
49 mm |
深さ |
150 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
電気的データ
使用カテゴリー AC-15 |
240 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
チェンジオーバー接点 (NO/NC) |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU-Konformitätserklärung |
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NKF |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Fußschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 18. August 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 4:14