NMEFWS
品番:
101161886
製品タイプの説明: |
- |
(1) |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | 灰 |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 平面覆い
- 保護構造 IP69K
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
注文データ
Product type description |
NMEFWS |
部品番号(注文番号) |
101161886 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116200573 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
認証
証明書 |
BG cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Indicator lights |
Design |
Round Flat dome |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets Form seals |
ドームの材質 |
PA (12) |
フロントリングの材質 |
ABS、クロームメッキ |
ドームの色 |
白 |
フロントリングの色 |
銀 |
総重量 |
50 g |
一般データ - 仕様
照明可能 |
Yes |
取り付けフランジ |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
一体型システム診断、一般 |
Yes |
機械的データ
取り付け |
取り付けフランジ ELM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
総直径 |
44.5 mm |
ドームの高さ |
2 mm |
ドームの直径 |
26 mm |
フロントリングの直径 |
44.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
for 24 VAC/DC |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取り付けフランジELM(1014387)は同梱されています |
Note
Note (General) |
for other input voltages, a special light element must be used |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
BG-test certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | E, N and R programme |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 9:44