NML - 表示灯

NML - 表示灯

  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-

(1)

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-

(6)

(7)

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

動作エレメントの色

NMLBL

品番 101174519

Front element Indicator lights

製品へ

NMLGB

品番 101174520

Front element Indicator lights

製品へ

NMLGN

品番 101174521

Front element Indicator lights

製品へ

NMLHBL

品番 101174524

Front element Indicator lights

製品へ

NMLHGB

品番 101174526

Front element Indicator lights

製品へ

NMLHGN

品番 101174527

Front element Indicator lights

製品へ

NMLHRT

品番 101174528

Front element Indicator lights

製品へ

NMLHWS

品番 101174529

Front element Indicator lights

製品へ

NMLRT

品番 101174522

Front element Indicator lights

製品へ

NMLWS

品番 101174523

Front element Indicator lights

製品へ