NMLHWS

品番: 101174529

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SW
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GR

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
なしShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
なし
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
なしWhite
GR/
BL/Blue
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 高い覆い
  • Ba9SのLED仕様

注文データ

Product type description

NMLHWS

部品番号(注文番号)

101174529

EAN(欧州部品番号)

4250116201471

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

認証

証明書

BG

cULus

IPA

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

バージョン

LED- 表示灯 - 前面取付

Design

Round

High calotte

取り付け条件(機械式)

任意に

Sealing type

Membrane

Lip gaskets

Form seals

ドームの材質

PA (12)

フロントリングの材質

ABS、クロームメッキ

ドームの色

フロントリングの色

総重量

30 g

一般データ - 仕様

照明可能

Yes

取り付けフランジ

Yes

完全絶縁

Yes

機械的データ

取り付け

取り付けフランジ ELM

ねじの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

総直径

44.5 mm

ドームの高さ

10.4 mm

ドームの直径

22 mm

直径穴

22.3 mm

直径穴、公差表示

22.3 + 0.4 mm

前面パネルの厚さ、最小 {mm}

1.5 mm

前面パネルの厚さ、最大

6 mm

間隔

50 x 50 mm

環境条件

保護等級

IP67

IP69K

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

for 24 VAC/DC

納入品目

注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)

取り付けフランジELMは同梱されています

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: N-Programm-Mr-Safety

ID: N-Programm-Mr-Safety

| 76,3 MB | .mp4

| 73,0 MB | .mp4


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 21:01