NWT - セレクタースイッチ

NWT - セレクタースイッチ

  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-

(1)

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-

(6)

(7)

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

動作エレメントの色

NWT21

品番 101162206

Front element selector switch

製品へ

NWT21.1

品番 101164761

Front element selector switch

製品へ

NWT21.1WS

品番 101164763

Front element selector switch

製品へ

NWT21WS

品番 101164762

Front element selector switch

製品へ

NWT32

品番 101164769

Front element selector switch

製品へ

NWT32.1

品番 101164770

Front element selector switch

製品へ

NWT32.1WS

品番 101164772

Front element selector switch

製品へ

NWT32WS

品番 101164771

Front element selector switch

製品へ