国名選択
お探しの製品が見つかりましたでしょうか?ご不明点等ございましたら、平日のAM9時~PM6時に(+81)045-476-5777へお気軽にお電話ください。
アソート
安全機器
セーフティドアスイッチ
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
全て
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
AZM40
AZM150
AZM201
全て
ポジションスイッチ
PS116
PS215
PS216
全て
ヒンジスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティセンサ
Electronic safety sensors
Magnetic safety sensors
ワイヤロープ式非常停止スイッチ
ZQ 700
ZQ 900
RS655
全て
非常停止ボタン
非常停止ボタン
接点ブロック
スプリング・エレメント EFR
全て
コントロールユニット
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
全て
セーフティライトバリア
SLB 240
SLB 440
アクセサリー
全て
セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット
セーフティライトカーテン
セーフティライトグリッド
EX-Safety light curtains, Safety light grids
全て
両手操作台
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
全て
イネーブルスイッチ
ZSD
接触式セーフティセンサ
SMS 4
SMS 5
セーフティエッジ
全て
フットスイッチ
TFH 232
T2FH 232
AS-i 対応製品
セーフティスイッチ
Programming accessories
キートランスファーシステム
SVE - キー付きセレクタースイッチ - インターロック装置
SVM1 - マルチキーステーション:
SHGV/ESS21 - キーセ付きレクタスイッチ
全て
安全制御機器
セーフティリレーユニット
Stop category 0 (multifunctional)
Stop category 1 (multifunctional)
Combination (double evaluation)
全て
入力拡張・I/Oモジュール
Multifunctional
PROTECT
Distribution modules and fieldboxes
全て
出力拡張
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
全て
停止確認安全リレーユニット
Multifunctional
Included in standard version
セーフティコントローラ
PROTECT PSC1
Configurator PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
全て
システムソリューション
I/OモジュールSFB・SFB関連製品
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Pre-wired cable and connecting cables
SFB adapter cable
全て
AS-i 対応製品
SDフィールドバス 対応製品
Safety switchgear
System components
Installation Accessories
全て
ファクトリーオートメーション
コマンドスイッチ・表示灯
"N"シリーズ
"R"シリーズ
"E"シリーズ
全て
フットスイッチ
F 232
2F 232
LKF
全て
パルスエコー式近接スイッチ
ハウジング形状: シリンダー型、ネジ式
ハウジング形状: シリンダー型、ストレート
ハウジング形状: ブロック型
全て
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
中型ポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
全て
磁気リードスイッチ
BN 12
BN 20
BN 31/310
全て
ワイヤロープ式スイッチ
PS 216
TQ 200
TQ 700
全て
回転スピンドルリミットスイッチ
MSP 452
スラックワイヤースイッチ
441 スラックワイヤースイッチ
ベルトアライメントスイッチ
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
Z 335
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
全て
ギアスイッチ
G 50/150 / G50 / G150
マイクロスイッチ
M 302
M 610
M 630
全て
光電近接スイッチ
IFOD - M30
Downstream Devices
DIM
3Dカメラ
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
全て
防爆
セーフティドアスイッチ
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
全て
磁気リードスイッチ
EX-BN 20
セーフティセンサ
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
全て
セーフティライトカーテン・セーフティライトグリット
Safety light curtains
Safety light grids
キートランスファーシステム
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
全て
ポジションスイッチ
EX-235 金属製ハウジング と アクチュエーター
EX-335 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-T355 金属製ハウジング と アクチュエータ
全て
ワイヤロープ式非常停止スイッチ
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
全て
セーフティリレーユニット
SRB101EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
SRB200EXI - 本質的に安全な監視回路を備えたセーフティリレーユニット
ヒンジスイッチ
EX-TV.S 335
コマンドスイッチ・表示灯
EX-R
Contact and light terminal blocks
Assembly housing
全て
ベルトアライメントスイッチ
EX-441 ベルトアライメントスイッチ
EX-454 ベルトアライメントスイッチ
EX-BS655
全て
スラックワイヤースイッチ
EX-441 スラックワイヤースイッチ
ポジションスイッチ
ライトポジションスイッチ
頑丈なポジションスイッチ
ケーブル・コネクタ
エレベータ
制御システム
bp408
bp308
WinMOS® 300
全て
ドアロック機器
AV 15
AV 20
AV 18
全て
強制開離ドア接点
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
全て
磁気リードスイッチ
ポジションスイッチ
ZSM241
ZSM476E
231
全て
ワイヤロープ式スイッチ
PS 216
エレベータ緊急通報システム
EasyGate
Lift IP
Lift 1
全て
Top of car inspection (TOCI)
車検のトップ (TOCI)
パルスエコー式近接スイッチ
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
全て
tec.nicum
アクセサリ・ソフトウエア
コネクタ付ケーブル
M8
M12
M18
全て
両端コネクタケーブル
M12
M23
特殊ケーブル・アダプタケーブル
M12
コネクタ(ケーブルなし)
取り付け可能
ケーブルグランド
M20
無効化防止ネジ・クランプ
無効化防止ネジ
tamperproof screws (Stainless steel)
クランプ H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
全て
SDフィールドバス 関連製品
ゲートウェイ
SD接続箱(2つのデバイスの接続箱)
SD接続箱(4つのデバイスの接続箱)
全て
ワイヤロープ式非常停止スイッチ関連製品
表示灯
ロープテンショナー
取り付け板
全て
電圧供給 ユニット
電圧供給 ユニット
ソフトウエアのダウンロード
設定ソフトウェア(セーフティライトグリッドとカーテン)
設定ソフトウェア (プロフィバス システム)
安全パラメーター SISTEMA / VDMA 66413
全て
アーカイブ
非常停止装置向け安全制御機器(アーカイブ)
AZR 200AT
AZR 301AL
AZR 501AT
全て
出力拡張ユニット(アーカイブ)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
全て
ミューティングモニタ(アーカイブ)
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS-i 対応製品(アーカイブ)
安全な入力ユニット(アーカイブ)
システムアクセサリー
設置用アクセサリー
全て
ファクトリーオートメーション(アーカイブ)
誘導型近接スイッチ
磁気リードスイッチ
コマンド機器及び表示灯
全て
防爆(アーカイブ)
セーフティセンサー
安全機能付き ポジションスイッチ
EX safety switch with sep. Actuator
全て
エレベータ(アーカイブ)
強制開離ドア接点
ドアロック機器
フロアおよび微調整スイッチ
全て
アクセサリ・ソフトウエア(アーカイブ)
コネクター
SDインターフェースのアクセサリー
ソフトウェアをダウンロードする
全て
イネーブルスイッチ(アーカイブ)
ZSD
ワイヤロープ式非常停止スイッチ(アーカイブ)
T3Z 068
セーフティドアスイッチ(アーカイブ)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
全て
電磁ロック付きセーフティドアスイッチ(アーカイブ)
MZM 120
AZM 161
AZM 415
全て
ヒンジスイッチ(アーカイブ)
バタフライ式セーフティスイッチ
セーフティヒンジスイッチ
セーフティセンサ(アーカイブ)
BNS 16
BNS 30
BNS 33
全て
セーフティライトカーテン/ライトグリット(アーカイブ)
セーフティライトグリッド(アーカイブ)
セーフティライトカーテン(アーカイブ)
アクセサリー(アーカイブ)
全て
セーフティライトバリア(アーカイブ)
SLB 200
SLB 400
SLB450
全て
接触式セーフティセンサ(アーカイブ)
SL 300
SMS 3
両手操作台(アーカイブ)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
全て
ポジションスイッチ(アーカイブ)
231
T 240(アーカイブ)
335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
全て
コマンドスイッチ・表示灯(アーカイブ)
D-Series
E-Series
K-series
全て
安全制御機器(アーカイブ)
AES
AZR
AZS
全て
カタログ・各種文書
ブローシャ・カタログ
安全サービス
製品及びシステムソリューション
特徴
全て
取引条件
返品伝票
欧州指令 2013/35/EU
中国 RoHS - 有害物質
シュメアザール本社サイト
CCC認証
ホーム
会社情報
新製品
サービス
プレス
イベント
連絡先
ログイン
ログイン
アカウント登録
ログイン
パスワードを忘れた場合
シュメアザール オンライン カタログ
ファクトリーオートメーション
コマンドスイッチ・表示灯
スプリングリターン/各位置停止ジョイスティックスイッチWKT MKT/WKS MKS
取付穴径 Ø 30.5 mm
取付穴径 Ø 30.5 mm
WKTスプリングリターンジョイスティッ...
取り付け直径 Ø 30,5 mm
固定 取り付けフランジ
前面プレートの厚み最大10 mm
カテゴリーへ
WKS...
取り付け直径 Ø 30,5 mm
固定 取り付けフランジ
前面プレートの厚み最大10 mm
カテゴリーへ
取付穴径 Ø 30.5 mm
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
あなたの言語と国を選択してください。
グローバル
日本
中国
アメリカ合衆国
ベルギー
ブラジル
デンマーク
ドイツ
フィンランド
フランス
イギリス
インド
イタリア
カナダ
ノルウェー
オランダ
オーストリア
ポーランド
ポルトガル
スイス
スペイン
スウェーデン
トルコ
グローバル
EN
日本
JA
中国
ZH
アメリカ合衆国
EN
ベルギー
NL
FR
ブラジル
ES
PT
デンマーク
DA
ドイツ
DE
フィンランド
FI
フランス
FR
イギリス
EN
インド
EN
イタリア
IT
カナダ
EN
FR
ノルウェー
NO
オランダ
NL
オーストリア
DE
ポーランド
PL
ポルトガル
PT
スイス
DE
FR
IT
スペイン
ES
スウェーデン
SV
トルコ
TR