ポジションスイッチ


スイッチ原理

ハウジング 材質

安全接点数

PS116

PS116


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
PS215

PS215


  • 金属製エンクロージャ
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS216

PS216


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS226

PS226


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS315

PS315


  • 金属製エンクロージャ
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67
  • LED仕様可

カテゴリーへ
PS316

PS316


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 保護構造 IP66, IP67
  • LED仕様可

カテゴリーへ
235

235


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
236

236


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
255

255


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
256

256


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
332

332


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
335

335


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
336

336


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
355

355


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 耐油・ベンジン
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
アプリケーション:
セーフティポジションスイッチは、必要とされる操作上の安全を確保するために、閉じていなければならないスライド式やヒンジ式のガードに適しています。

この章にある全てのクラス1のセーフティスイッチは、セーフティリレーユニットとの組み合わせで、ISO 13849-1に基づくカテゴリー3または4を達成します。

クラス1のポジションスイッチの用途の多くは、最も多様な位置決めです。多くの日常的なタスクの要件を満たすために、広範囲のアクチュエーターが用意されています。

設計と操作モード:
クラス1のポジションスイッチでは、保護装置と強制開離NC接点が確実にリンクしています。

すべてのセーフティスイッチのハウジングはIP 67です。セーフティスイッチは、どの様な取り付け方向にも取り付けられます。